The store will not work correctly when cookies are disabled.
82-T-220-16
DZUS® Lion 1/4회전 패스너, Medium Size 82, 철, 도난방지형 헤드, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 스터드, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 헤드 스타일 |
도난 방지형 헤드 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 82 |
| 스터드 길이 (L) |
9.30 |
| 길이 |
9.30 |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
81/82/85 - DZUS® Lion Quarter-Turn Fasteners |
1/4회전 다용도 소형 패스너를 사용하여 판넬을 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다
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
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
7
|
2026-02-18
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
6
|
2026-03-16
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|