The store will not work correctly when cookies are disabled.
82-19-480-16
DZUS® Lion 1/4회전 패스너, Medium Size 82, 철, 십자형 홈, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 스터드, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 헤드 스타일 |
십자형 홈 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 82 |
| 스터드 길이 (L) |
15.90 |
| 길이 |
15.90 |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
81/82/85 - DZUS® Lion Quarter-Turn Fasteners |
1/4회전 다용도 소형 패스너를 사용하여 판넬을 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다
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
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
141
|
2026-04-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
55
|
2026-03-31
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
51
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
8
|
2026-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
2
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|