The store will not work correctly when cookies are disabled.
82-19-100-20
DZUS® Lion 1/4회전 패스너, Medium Size 82, 스테인레스 스틸, 십자형 홈, 부동태 처리, 스터드, 밝은
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| 색상 |
밝은 |
| 헤드 스타일 |
십자형 홈 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 82 |
| 스터드 길이 (L) |
6.20 |
| 길이 |
6.20 |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
81/82/85 - DZUS® Lion Quarter-Turn Fasteners |
1/4회전 다용도 소형 패스너를 사용하여 판넬을 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다
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
260
|
2026-09-14
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|