The store will not work correctly when cookies are disabled.
82-11-500-16
DZUS® Lion 1/4회전 패스너, Medium Size 82, 철, 일자형 홈, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 스터드, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 82 |
| 스터드 길이 (L) |
16.40 |
| 길이 |
16.40 |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
81/82/85 - DZUS® Lion Quarter-Turn Fasteners |
1/4회전 다용도 소형 패스너를 사용하여 판넬을 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다
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
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
81
|
2026-03-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
12
|
2026-03-23
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2
|
2026-03-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
2
|
2026-03-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|