The store will not work correctly when cookies are disabled.
82-11-420-20
DZUS® Lion 1/4회전 패스너, Medium Size 82, 스테인레스 스틸, 일자형 홈, 부동태 처리, 스터드, 밝은
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| 색상 |
밝은 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 82 |
| 스터드 길이 (L) |
14.40 |
| 길이 |
14.40 |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
81/82/85 - DZUS® Lion Quarter-Turn Fasteners |
1/4회전 다용도 소형 패스너를 사용하여 판넬을 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다
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
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
260
|
2026-03-30
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
140
|
2026-03-12
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
90
|
2026-04-02
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
55
|
2026-03-23
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
5
|
2026-04-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|