The store will not work correctly when cookies are disabled.
81-18-200-16
DZUS® Lion 1/4회전 패스너, Small Size 81, 철, 십자형 홈, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 스터드, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 헤드 스타일 |
십자형 홈 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 81 |
| 스터드 길이 (L) |
9.80 |
| 길이 |
9.80 |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
81/82/85 - DZUS® Lion Quarter-Turn Fasteners |
1/4회전 다용도 소형 패스너를 사용하여 판넬을 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다
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
HTF Inc
Frederick MD USA
|
992
|
2026-03-12
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
20
|
2026-04-02
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|