The store will not work correctly when cookies are disabled.
58-27-310-26
캡티브 스크류, 스테인레스 스틸, 흑색
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
검정색 유기 마감 |
| 색상 |
검정색 |
| 나사산 크기 |
8-32 |
| 시리즈 |
기본 |
| Class |
51/53/58 - 캡티브 스크류 |
이 스크류와 캡티브 스크류는 전체 판넬 두께에서 프레임의 나사산 처리된 리셉터클과 체결될 충분한 샤프트 길이와 세련된 광택 마감을 제공합니다. // 스프링 배출 여부와 상관 없이 이러한 스크류를 사용하여 나사산이 분리되었을 때 스크류 몸체를 후퇴 시킬 수 있습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.