53-21-510-26

캡티브 스크류, 1/4-20, 플레어-인, 홈 없음, 돌기표면형, 흑색

견적 요청
사양
재질 스테인리스 강
마감도장 검정색 유기 마감
색상 검정색
노브 스타일 돌기표면형
나사산 크기 1/4-20
헤드 스타일 홈 없음
설치 플레어인
시리즈 스프링 배출형
Class 51/53/58 - 캡티브 스크류
이 스크류와 캡티브 스크류는 전체 판넬 두께에서 프레임의 나사산 처리된 리셉터클과 체결될 충분한 샤프트 길이와 세련된 광택 마감을 제공합니다. // 스프링 배출 여부와 상관 없이 이러한 스크류를 사용하여 나사산이 분리되었을 때 스크류 몸체를 후퇴 시킬 수 있습니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.