The store will not work correctly when cookies are disabled.
52-SM-2311-K-R
캡티브 스크류, 6-32, 표면 실장 기술, 십자/일자 조합, 돌기표면형, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 색상 |
밝은 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 나사산 크기 |
6-32 |
| 헤드 스타일 |
십자/일자 조합 |
| 설치 |
표면 실장 기술 |
| '홈 크기 |
십자 #2/일자 조합 |
| 시리즈 |
미니어처 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.60 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
5.80 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
0.70 |
| 포장 |
릴 패키지 |
| 샘플 |
샘플 제공 |
| Class |
52 - 미니 캡티브 스크류 |
크기가 작은 미니 시리즈 캡티브 스크류를 사용하여 아주 좁은 공간에서의 체결 문제를 말끔히 해결할 수 있습니다
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
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
120
|
2026-03-26
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|