The store will not work correctly when cookies are disabled.
52-28-21-4-000
캡티브 스크류, 6-32, 플레어-인, TORX®/Slot Combination, 매끄러운, 흑색
사양
| 재질 |
강철 |
| 색상 |
검정색 |
| 노브 스타일 |
매끄러운 |
| 노브 재질 |
플라스틱 |
| 나사산 크기 |
6-32 |
| 헤드 스타일 |
TORX®/일자 조합 |
| 설치 |
플레어인 |
| '홈 크기 |
T15 TORX®/일자 조합 |
| 시리즈 |
미니어처 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.50 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
6.80 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
1.80 |
| 포장 |
대량 포장 |
| Class |
52 - 미니 캡티브 스크류 |
크기가 작은 미니 시리즈 캡티브 스크류를 사용하여 아주 좁은 공간에서의 체결 문제를 말끔히 해결할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.