The store will not work correctly when cookies are disabled.
51-11-109-24
캡티브 스크류, 1/4-20, 플레어-인, 일자형 홈, 돌기표면형, 밝은
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| 색상 |
밝은 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 나사산 크기 |
1/4-20 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 설치 |
플레어인 |
| 시리즈 |
표준 |
| Class |
51/53/58 - 캡티브 스크류 |
이 스크류와 캡티브 스크류는 전체 판넬 두께에서 프레임의 나사산 처리된 리셉터클과 체결될 충분한 샤프트 길이와 세련된 광택 마감을 제공합니다. // 스프링 배출 여부와 상관 없이 이러한 스크류를 사용하여 나사산이 분리되었을 때 스크류 몸체를 후퇴 시킬 수 있습니다.
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
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
6
|
2026-03-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2026-03-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|