The store will not work correctly when cookies are disabled.
4C-TS-M3-1P0-K008
캡티브 스크류, M3 X 0.5, 누름형 삽입, TORX®/Slot Combination, 파란색
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
파란색 |
| 노브 재질 |
플라스틱 |
| 나사산 크기 |
M3 X 0.5 |
| 헤드 스타일 |
TORX®/일자 조합 |
| 설치 |
프레스인 |
| '홈 크기 |
T10 TORX®/일자 조합 |
| 시리즈 |
프리즘 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.90 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
3.80 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
0.80 |
| 포장 |
대량 포장 |
| 플랜지 길이 |
1.80 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
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
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
2200
|
2026-03-30
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|