The store will not work correctly when cookies are disabled.
4C-PS-M5-4T2-K014
캡티브 스크류, M5 X 0.8, 플로팅, 십자/일자 조합, 돌기표면형, 녹색
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
녹색 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 노브 재질 |
플라스틱 |
| 나사산 크기 |
M5 X 0.8 |
| 헤드 스타일 |
십자/일자 조합 |
| 설치 |
플로팅 |
| '홈 크기 |
십자 #2/일자 조합 |
| 시리즈 |
프리즘 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.80 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
0.90 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
10.50 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
5.30 |
| 포장 |
대량 포장 |
| 플랜지 길이 |
4.00 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
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
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
10
|
2026-04-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|