The store will not work correctly when cookies are disabled.
4C-PS-06-1F1-K000
캡티브 스크류, 6-32, 플레어-인, 십자/일자 조합, , 흑색
사양
| 재질 |
강철 |
| 색상 |
검정색 |
| 노브 재질 |
플라스틱 |
| 나사산 크기 |
6-32 |
| 헤드 스타일 |
십자/일자 조합 |
| 설치 |
플레어인 |
| '홈 크기 |
십자 #2/일자 조합 |
| 시리즈 |
프리즘 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
3.20 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
5.00 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
0.80 |
| 포장 |
대량 포장 |
| 플랜지 길이 |
1.80 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
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
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
255
|
2026-03-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
120
|
2026-03-12
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2
|
2026-04-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|