The store will not work correctly when cookies are disabled.
4C-PH-M3-2F1-K014
캡티브 스크류, M3 X 0.5, 플레어-인, 십자형 홈, 돌기표면형, 녹색
사양
| 재질 |
강철 |
| 색상 |
녹색 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 노브 재질 |
플라스틱 |
| 나사산 크기 |
M3 X 0.5 |
| 헤드 스타일 |
십자형 홈 |
| 설치 |
플레어인 |
| '홈 크기 |
십자형 홈 #2 |
| 시리즈 |
프리즘 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.80 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
1.50 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
5.40 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
1.50 |
| 포장 |
대량 포장 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
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
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
6092
|
2026-03-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
205
|
2026-03-09
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
155
|
2026-03-19
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|