The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-93-601-20
캡티브 스크류, M6 X 1.0, 누름형 삽입, 일자형 홈, 돌기표면형, 밝은
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 색상 |
밝은 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 노브 재질 |
알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 |
M6 X 1.0 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 설치 |
프레스인 |
| 시리즈 |
스타일드 노브 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.90 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
11.90 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
5.30 |
| 샘플 |
샘플 제공 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다
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
84
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
80
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|