The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-93-301-20
캡티브 스크류, M4 X 0.7, 누름형 삽입, 일자형 홈, 돌기표면형, 밝은
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 색상 |
밝은 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 노브 재질 |
알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 |
M4 X 0.7 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 설치 |
프레스인 |
| 시리즈 |
스타일드 노브 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.90 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
10.30 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
5.40 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
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
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
50
|
2026-03-31
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
32
|
2026-03-03
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
11
|
2026-03-16
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
|
7
|
2026-03-20
|
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|