The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-92-341-20
캡티브 스크류, M4 X 0.7, 누름형 삽입, TORX®, 돌기표면형, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 색상 |
밝은 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 노브 재질 |
알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 |
M4 X 0.7 |
| 헤드 스타일 |
TORX® |
| 설치 |
프레스인 |
| '홈 크기 |
T25 TORX® |
| 시리즈 |
스타일드 노브 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.90 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
8.70 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
3.80 |
| 포장 |
대량 포장 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
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
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
|
625
|
2026-04-16
|
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
135
|
2026-05-04
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|