The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-92-332-10
캡티브 스크류, M4 X 0.7, 스냅잠금형 삽입, 십자형 홈, 돌기표면형, 밝은
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 색상 |
밝은 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 노브 재질 |
알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 |
M4 X 0.7 |
| 헤드 스타일 |
십자형 홈 |
| 설치 |
스냅-인 |
| '홈 크기 |
십자형 홈 #2 |
| 시리즈 |
스타일드 노브 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.60 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
10.40 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
5.90 |
| 샘플 |
샘플 제공 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
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
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
586
|
2026-03-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|