The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-92-281-25
캡티브 스크류, M3.5 X 0.6, 누름형 삽입, 십자/일자 조합, 매끄러운, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 색상 |
밝은 |
| 노브 스타일 |
매끄러운 |
| 노브 재질 |
알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 |
M3.5 X 0.6 |
| 헤드 스타일 |
십자/일자 조합 |
| 설치 |
프레스인 |
| '홈 크기 |
십자 #2/일자 조합 |
| 시리즈 |
스타일드 노브 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.90 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
8.50 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
3.70 |
| 포장 |
대량 포장 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다
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
13
|
2026-06-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|