The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-91-230-10
캡티브 스크류, M3.5 X 0.6, 스냅잠금형 삽입, 십자형 홈, 돌기표면형, 밝은
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 색상 |
밝은 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 노브 재질 |
알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 |
M3.5 X 0.6 |
| 헤드 스타일 |
십자형 홈 |
| 설치 |
스냅-인 |
| '홈 크기 |
십자형 홈 #2 |
| 시리즈 |
스타일드 노브 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.50 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
1.00 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
7.20 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
2.40 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
3
|
2026-06-10
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|