The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-90-681-60
캡티브 스크류, M6 X 1.0, 누름형 삽입, 십자/일자 조합, 돌기표면형, 흑색
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 노브 재질 |
알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 |
M6 X 1.0 |
| 헤드 스타일 |
십자/일자 조합 |
| 설치 |
프레스인 |
| '홈 크기 |
십자 #2/일자 조합 |
| 시리즈 |
스타일드 노브 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.90 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
7.10 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
0.50 |
| 포장 |
대량 포장 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
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
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
12
|
2026-03-09
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|