The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-90-101-24
캡티브 스크류, M3 X 0.5, 누름형 삽입, 일자형 홈, 돌기표면형, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 색상 |
밝은 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 노브 재질 |
알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 |
M3 X 0.5 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 설치 |
프레스인 |
| 시리즈 |
스타일드 노브 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.90 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
4.00 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
0.80 |
| 포장 |
대량 포장 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
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
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
96
|
2026-03-17
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|