The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-83-582-10
캡티브 스크류, M5 X 0.8, 플레어-인, 십자/일자 조합, 돌기표면형, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 색상 |
밝은 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 노브 재질 |
알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 |
M5 X 0.8 |
| 헤드 스타일 |
십자/일자 조합 |
| 설치 |
플레어인 |
| '홈 크기 |
십자 #2/일자 조합 |
| 시리즈 |
스타일드 노브 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.50 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
3.20 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
11.10 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
6.00 |
| 포장 |
대량 포장 |
| 샘플 |
샘플 제공 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
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
Handy FIX
Warsaw Poland
|
88
|
2026-03-16
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
87
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
30
|
2026-03-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
7
|
2026-04-01
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|