The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-83-322-22
캡티브 스크류, M4 X 0.7, 플레어-인, 십자형 홈, 돌기표면형, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
밝은 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 노브 재질 |
알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 |
M4 X 0.7 |
| 헤드 스타일 |
십자형 홈 |
| 설치 |
플레어인 |
| '홈 크기 |
십자형 홈 #2 |
| 시리즈 |
제한 액세스 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.50 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
3.20 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
10.90 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
6.10 |
| 포장 |
대량 포장 |
| 플랜지 길이 |
1.80 |
| 샘플 |
샘플 제공 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
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
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
809
|
2026-03-09
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
|
100
|
2026-02-26
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
|
100
|
2026-03-20
|
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
10
|
2026-03-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|