The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-81-646-10
캡티브 스크류, M6 X 1.0, 플레어-인, TORX®, 돌기표면형, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 색상 |
밝은 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 노브 재질 |
알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 |
M6 X 1.0 |
| 헤드 스타일 |
TORX® |
| 설치 |
플레어인 |
| '홈 크기 |
T30 TORX® |
| 시리즈 |
스타일드 노브 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
4.80 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.40 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
12.60 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
6.00 |
| 포장 |
대량 포장 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
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
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
4500
|
2026-03-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
299
|
2026-04-01
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|