The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-80-322-10
캡티브 스크류, M4 X 0.7, 플레어-인, 십자형 홈, 돌기표면형, 밝은
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 색상 |
밝은 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 노브 재질 |
알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 |
M4 X 0.7 |
| 헤드 스타일 |
십자형 홈 |
| 설치 |
플레어인 |
| '홈 크기 |
십자형 홈 #2 |
| 시리즈 |
스타일드 노브 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.50 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
3.20 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
6.40 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
1.30 |
| 샘플 |
샘플 제공 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다
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
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2727
|
2026-06-16
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
|
288
|
2026-06-03
|
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
94
|
2026-06-15
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
94
|
2026-06-15
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
24
|
2026-06-15
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
23
|
2026-05-27
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
23
|
2026-06-09
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
1
|
2026-06-02
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|