The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-80-122-55
캡티브 스크류, M3 X 0.5, 플레어-인, 십자형 홈, 매끄러운, 흑색
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 노브 스타일 |
매끄러운 |
| 노브 재질 |
알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 |
M3 X 0.5 |
| 헤드 스타일 |
십자형 홈 |
| 설치 |
플레어인 |
| '홈 크기 |
십자 홈 #1 |
| 시리즈 |
스타일드 노브 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.50 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
2.50 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
4.80 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
1.50 |
| 포장 |
대량 포장 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
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
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
67
|
2026-04-02
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|