The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-80-102-10
캡티브 스크류, M3 X 0.5, 플레어-인, 일자형 홈, 돌기표면형, 밝은
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 색상 |
밝은 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 노브 재질 |
알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 |
M3 X 0.5 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 설치 |
플레어인 |
| 시리즈 |
스타일드 노브 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.50 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
2.50 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
4.70 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
1.50 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
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
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
100
|
2026-03-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
46
|
2026-03-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
38
|
2026-03-30
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
20
|
2026-03-16
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|