The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-62-501-20
캡티브 스크류, 10-32, 누름형 삽입, 일자형 홈, 돌기표면형, 밝은
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 색상 |
밝은 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 노브 재질 |
알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 |
10-32 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 설치 |
프레스인 |
| 시리즈 |
스타일드 노브 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.90 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
8.70 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
3.80 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
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
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
393
|
2026-03-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
20
|
2026-03-03
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
10
|
2026-03-23
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
7
|
2026-03-12
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|