The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-62-201-60
캡티브 스크류, 6-32, 누름형 삽입, 일자형 홈, 돌기표면형, 흑색
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 노브 재질 |
알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 |
6-32 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 설치 |
프레스인 |
| 시리즈 |
스타일드 노브 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.90 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
8.50 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
3.70 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
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
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
44
|
2026-03-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
20
|
2026-03-31
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
11
|
2026-04-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
10
|
2026-03-25
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|