47-62-141-24
캡티브 스크류, 4-40, 누름형 삽입, TORX®, 돌기표면형, 밝은
| 재질 | 강철 |
|---|---|
| 색상 | 밝은 |
| 노브 스타일 | 돌기표면형 |
| 노브 재질 | 알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 | 4-40 |
| 헤드 스타일 | TORX® |
| 설치 | 프레스인 |
| '홈 크기 | T10 TORX® |
| 시리즈 | 스타일드 노브 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.90 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) | 7.20 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) | 4.00 |
| 포장 | 대량 포장 |
| Class | 47/4C - 캡티브 스크류 |
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다