The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-62-121-20
캡티브 스크류, 4-40, 누름형 삽입, 십자형 홈, 돌기표면형, 밝은
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
밝은 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 노브 재질 |
알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 |
4-40 |
| 헤드 스타일 |
십자형 홈 |
| 설치 |
프레스인 |
| '홈 크기 |
십자 홈 #1 |
| 시리즈 |
스타일드 노브 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.90 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
7.20 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
4.00 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
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
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
1145
|
2026-03-09
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
396
|
2026-03-26
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
13
|
2026-03-26
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|