The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-61-221-61
캡티브 스크류, 6-32, 누름형 삽입, 십자형 홈, 매끄러운, 흑색
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 노브 스타일 |
매끄러운 |
| 노브 재질 |
알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 |
6-32 |
| 헤드 스타일 |
십자형 홈 |
| 설치 |
프레스인 |
| '홈 크기 |
십자형 홈 #2 |
| 시리즈 |
스타일드 노브 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.90 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
6.90 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
2.10 |
| 샘플 |
샘플 제공 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
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
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
9
|
2026-03-03
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|