The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-60-501-20
캡티브 스크류, 10-32, 누름형 삽입, 일자형 홈, 돌기표면형, 밝은
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 색상 |
밝은 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 노브 재질 |
알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 |
10-32 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 설치 |
프레스인 |
| 시리즈 |
스타일드 노브 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.90 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
5.60 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
0.70 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
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
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
84
|
2026-03-24
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
50
|
2026-03-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
25
|
2026-03-03
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
3
|
2026-03-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|