The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-12-302-22
캡티브 스크류, 8-32, 플레어-인, 일자형 홈, 돌기표면형, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
밝은 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 노브 재질 |
알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 |
8-32 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 설치 |
플레어인 |
| 시리즈 |
제한 액세스 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.50 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
3.20 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
8.90 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
4.10 |
| 포장 |
대량 포장 |
| 플랜지 길이 |
1.80 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
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
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2026-04-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|