The store will not work correctly when cookies are disabled.
38-505-04-13
드라이브 리벳, 100º 카운터싱크 헤드, 4.0 mm (.156 in), 알루미늄
사양
| 재질 |
알루미늄 합금 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
밝은 |
| 헤드 스타일 |
100º 카운터싱크 헤드 |
| 핀 재질 |
부동태 처리된 스테인레스 스틸 |
| 축 직경 |
4 mm |
| Class |
10/38 - 드라이브 리벳 |
관통 구멍 및 한쪽이 막힌 구멍 설계의 경우 저렴한 Southco 드라이브 리벳을 사용하여 금속, 목재 및 석조 등 서로 다른 재질을 고강도 "영구" 체결할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
431
|
2026-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|