The store will not work correctly when cookies are disabled.
38-206-02-16
드라이브 리벳, 풀 브레이지어 헤드, 4.8 mm (.188 in), 알루미늄
사양
| 재질 |
알루미늄 합금 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
밝은 |
| 헤드 스타일 |
풀 브레이지어 헤드 |
| 핀 재질 |
알루미늄 합금 |
| 축 직경 |
4.8 mm |
| Class |
10/38 - 드라이브 리벳 |
관통 구멍 및 한쪽이 막힌 구멍 설계의 경우 저렴한 Southco 드라이브 리벳을 사용하여 금속, 목재 및 석조 등 서로 다른 재질을 고강도 "영구" 체결할 수 있습니다
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
103
|
2026-11-17
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
55
|
2026-11-02
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|