The store will not work correctly when cookies are disabled.
38-108-06-16
드라이브 리벳, 유니버살 헤드, 3.2 mm (.125 in), 알루미늄
사양
| 재질 |
알루미늄 합금 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
밝은 |
| 헤드 스타일 |
범용 헤드 |
| 핀 재질 |
알루미늄 합금 |
| 축 직경 |
6.4 mm |
| Class |
10/38 - 드라이브 리벳 |
관통 구멍 및 한쪽이 막힌 구멍 설계의 경우 저렴한 Southco 드라이브 리벳을 사용하여 금속, 목재 및 석조 등 서로 다른 재질을 고강도 "영구" 체결할 수 있습니다
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
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
465
|
2026-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
222
|
2026-04-27
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
137
|
2026-04-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport UK
|
100
|
2026-04-23
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
99
|
2026-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
10
|
2026-04-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|