The store will not work correctly when cookies are disabled.
37-10-284-25
당김형 드로우 래치, 레버 보조형, 284 시리즈, 고무
사양
| 재질 |
고무, 스테인리스 강 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 설치 스타일 |
전면 설치 |
| 시리즈 |
284 시리즈 |
| 작동 |
레버 보조형 |
| Class |
37 – 레버 보조형 래치 |
37 레버 보조형 래치는 추가 지레 효과를 제공하는 긴 손잡이가 있어 작은 힘으로도 높은 체결 하중을 생성합니다. 내장된 멈춤쇠는 손잡이를 닫힌 위치로 유지하고 충격이나 진동으로 인한 우연한 열림을 방지합니다.
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
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
56
|
2026-04-02
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
12
|
2026-03-27
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
8
|
2026-04-02
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
1
|
2026-03-30
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|