Kompressionsverschlüsse

Die Kompressionsverschlüsse von Southco bieten einen mechanischen Vorteil. und gewährleisten das dichte und vibrationsfeste Schließen von Türen zur Abdichtung gegen Wasser und Staub. Sie ermöglichen einfachen Zugang und sind in Ausführungen mit Schlüssel- oder Werkzeugbetätigung erhältlich, um eine höhere Sicherheit zu gewährleisten.

image1

Hauptvorteile

  • Product Performance

    Schnelle Installation und Bedienung

  • Vibrantion Resistant

    Abdichtung gegen Wasser und Staub

  • Stainless Steel

    Eliminierung von Vibration und Lärm

  • Key Choice System

    Sichere Ausführungen mit Schloss und Werkzeugbetätigung

  • Mounting Options

    Einstellbare Optionen gleichen Toleranzen oder Dichtungskomponenten aus

  • Product Testing

    Große Auswahl an Betätigungen und Griffen

Resource Center

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Kompressionsverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 5076

In absteigender Reihenfolge
  1. E3-11-012

    Latch

pro Seite