E9 Vierteldreh-Kompressionsverschluss

Die Vierteldreh-Kompressionsverschlüsse von Southco verfügen über ein optimiertes Design, um eine einfache und kostengünstige Nachrüstung für verschiedenartige Gehäuse zu ermöglichen, die eine gewisse Kompression erfordern. Durch eine einfache 90-Grad-Bewegung wird der Riegel hinter den Rahmen gedreht und gleichzeitig nach oben gezogen, sodass ein 4 mm starker Anpressdruck entsteht, der ein vibrationsfestes sowie wasser- und staubdichtes Schließen der Tür gewährleistet.

Shop
E9 Vierteldreh-Kompressionsverschluss

Eine einzige Vierteldrehung sorgt für einen gleichmäßigen Anpressdruck von 4 mm für die Abdichtung gegen Umwelteinflüsse bei abgedichteten Anwendungen und eliminiert Geräusche und Klappern.  

  • Einfache Nachrüstung eines vorhandenen Riegelverschlusses 
  • Einfache, intuitive Betätigung durch Vierteldrehung 
  • Dient der Abdichtung gegen Witterungseinflüsse 
  • Stoppt störenden Lärm und Vibrationen
  • Erhältlich in Zinkguss mit einer Reihe von Oberflächen, einschließlich schwarzer oder silberner Pulverbeschichtung oder Glanzverchromung 
  • Wahlweise fester oder einstellbarer Haltebereich 
  • Rechtsschließend oder linksschließend erhältlich 
  • Große Auswahl an Kopfformen  
  • Große Auswahl an verschiedenen Riegeln, darunter Standardriegel, geschützte Riegel zum Schutz der Rahmenoberfläche und Rundriegel für maximale Kompression und einfache Bedienung 
  • Umfangreiches Zubehör zur Verbesserung der Abdichtung und Sicherheit sowie für einfacheres Öffnen erhältlich 
  • ROHS (gefährliche Substanzen) 
  • NEMA / IP (Abdichtung) 
  • EN45545 (Brandschutz) 
  • EN61373 (Vibration) 
  • UL (Sicherheitsstandards

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade E9 Vierteldreh-Kompressionsverschluss

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 214

In absteigender Reihenfolge
pro Seite