Vierteldreh-Verschlüsse

Unsere Vierteldrehverschlüsse bieten eine schnelle, zuverlässige und benutzerfreundliche Lösung zur Sicherung von Zugangsklappen, Türen und Gehäusen. Diese vielseitigen Verschlüsse bieten eine ideale Vierteldrehverriegelung für Anwendungen, die häufigen Zugriff und zuverlässigen Verschluss erfordern. Von Elektronik und Industrieanlagen über Transportwesen bis hin zu Klimaanlagen bieten unsere Vierteldrehverschlüsse sichere Befestigung und bequeme Bedienung.
Vierteldreh-Verschlüsse

Hauptmerkmale:

Schnelle Vierteldrehung: Ermöglicht schnelles Ver- und Entriegeln mit einer einfachen 90°-Drehung für zeitsparenden Zugriff.

Schwingungsfester Verschluss: Bietet auch in Umgebungen mit hoher Vibration einen sicheren Halt.

Vielfältige Stile und Größen: In verschiedenen Typen und Abmessungen erhältlich, um unterschiedlichen Montage- und Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Wesentliche Vorteile:

Effizienter Zugang: Beschleunigt Wartungsarbeiten und Inspektionen durch schnellen Zugang zur Klappe.

Zuverlässige Sicherheit: Verhindert unbeabsichtigtes Öffnen, verbessert die Sicherheit und den Schutz der Ausrüstung.

Benutzerfreundliche Bedienung: Intuitiver Mechanismus vereinfacht die Bedienung für alle Benutzer.

Langlebige Qualität: Hergestellt aus hochwertigen Materialien, um wiederholten Gebrauch und rauen Bedingungen standzuhalten.

Unsere Vierteldrehverschlüsse werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter: Elektronik- und elektrische Gehäuse, Industriemaschinen, Klimaanlagen-Systeme, Transportwesen, medizinische Geräte, Rechenzentren und Einzelhandelsdisplays.

Entdecken Sie unser Sortiment an Vierteldrehverschlüssen und finden Sie die perfekte Befestigungslösung für Ihre Anforderungen an schnellen Zugriff und sichere Verschlüsse.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Vierteldreh-Verschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 4619

In absteigender Reihenfolge
  1. E3-11-012

    Latch

pro Seite