The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C5-21-25
Kompressionsverschlüsse, Mit Dichtung Hebelverschlüsse, Zylinderschloß, Mit Schloß, ohne staubdichte Blende, 1-11mm Platte, 14-29mm Haltebereich, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Zylinderschloß
Kopfausführung
Mit Schloß, ohne staubdichte Blende
OP Stärke / Dicke
1.00
Max. Stärke der äußeren Platte
11.00
Grip - Minimum (mm)
14.00
Grip - Maximum (mm)
29.00
Größe
Standard
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class
C5 Hebelverschluß mit Dichtung
Das patentierte, mit Preisen ausgezeichnete Design dieser abgedichteten Hebelverschlüsse bietet dem Konstrukteur elegantere Alternativen für den Einsatz komprimierbarer Dichtungen und einfache Einstellung des Haltebereichs. Die Kombination von Verschluß und Türgriff, mit oder ohne Schlüssel- oder Werkzeugbetätigung, sorgt für erhöhte Sicherheit.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
1005
2026-06-12
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zygology Ltd
Oxford UK
489
2026-06-09
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
IntechBJ Engineering
Beijing
249
2026-06-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
249
2026-06-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
153
2026-06-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
120
2026-06-13
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Clancey Company
Overland Park KS USA
40
2026-06-04
info@clancey.com
1.800.747.7405
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
6
2026-06-11
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
4
2026-06-01
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0