C5 - Hebelverschluß mit Dichtung

Das patentierte, mit Preisen ausgezeichnete Design dieser abgedichteten Hebelverschlüsse bietet dem Konstrukteur elegantere Alternativen für den Einsatz komprimierbarer Dichtungen und einfache Einstellung des Haltebereichs. Die Kombination von Verschluß und Türgriff, mit oder ohne Schlüssel- oder Werkzeugbetätigung, sorgt für erhöhte Sicherheit.
C5 - Hebelverschluß mit Dichtung
Elegantes Aussehen und einfache Betätigung machen diesen Kompressionsverschluß zu einer idealen Wahl für Anwendungen an Stellen, die deutlich ins Auge fallen und einen sicheren, abgedichteten Einbau erfordern. Durch die Kompression wird die Tür dicht zugezogen, ohne Friktion oder Verschleiß an Riegel oder Rahmen.
  • Ein Druck auf den Auslöser läßt den Griff aufspringen
  • Für Anwendungen nach Schutzart NEMA 4 und IP-66 bei Montage mit einer optionalen Gehäusedichtung
  • Das Montagematerial ist für einen großen Bereich unterschiedlicher Türblattstärken einzusetzen
  • Die Einstellschraube, mit einer Kontermutter gesichert, bietet eine schnelle Nachjustierung auf Haltebereiche
  • Einfache, schnelle Installation in einem rechteckigen Ausschnitt
  • Stilvolles, bündiges Design ohne vorstehende Befestigungsvorrichtungen
  • Korrosionsbeständige Edelstahl-Montageelemente gestatten den Einsatz auch in Außenbereichen
  • Erhältlich in den Oberflächen "Chrom" oder "schwarz-pulverbeschichtet"
  • Erhältlich mit oder ohne Schlüssel- oder Werkzeugbetätigung
  • Schutzkappe
  • Die Schutzart IP-66/NEMA4 wird durch den Einsatz von Klima-Flanschdichtungen und Dichtung der eingesetzten Schrauben erzielt
  • Maximale Betriebslast: 890 N
  • Geeignet für eine Justage auf Haltebereiche von 12 mm bis 16 mm

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen: 

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade C5 - Hebelverschluß mit Dichtung

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1 von 193

In absteigender Reihenfolge
  1. C5-0-34682

    Latch

ad3f9320f2baee52ecbeebd8a0982957aff8227ebc660925b3be3c57af13fc61 3.17.177.21
please type in at least 2 letters...
Loading...