The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C5-11-35
Kompressionsverschlüsse, Mit Dichtung Hebelverschlüsse, Frei, Ohne Schloss, 1-11mm Platte, 29-45mm Haltebereich, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Frei
OP Stärke / Dicke
1.00
Max. Stärke der äußeren Platte
11.00
Grip - Minimum (mm)
29.00
Grip - Maximum (mm)
45.00
Größe
Standard
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class
C5 Hebelverschluß mit Dichtung
Das patentierte, mit Preisen ausgezeichnete Design dieser abgedichteten Hebelverschlüsse bietet dem Konstrukteur elegantere Alternativen für den Einsatz komprimierbarer Dichtungen und einfache Einstellung des Haltebereichs. Die Kombination von Verschluß und Türgriff, mit oder ohne Schlüssel- oder Werkzeugbetätigung, sorgt für erhöhte Sicherheit.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
423
2026-10-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
127
2026-11-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
60
2026-11-12
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
8
2026-11-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2026-11-13
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
2
2026-10-27
sales@steeves.ca
204.474.1239
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
2
2026-11-13