C5-32-25
Kompressionsverschlüsse, Mit Dichtung Hebelverschlüsse, Zylinderschloß, Mit Schloß und staubdichter Blende, 11-21mm Platte, 14-29mm Haltebereich, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| Kopfausführung | Mit Schloß und staubdichter Blende |
| OP Stärke / Dicke | 11.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 21.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 14.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 29.00 |
| Größe | Standard |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | C5 Hebelverschluß mit Dichtung |
Das patentierte, mit Preisen ausgezeichnete Design dieser abgedichteten Hebelverschlüsse bietet dem Konstrukteur elegantere Alternativen für den Einsatz komprimierbarer Dichtungen und einfache Einstellung des Haltebereichs. Die Kombination von Verschluß und Türgriff, mit oder ohne Schlüssel- oder Werkzeugbetätigung, sorgt für erhöhte Sicherheit.