The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C5-31-25
Kompressionsverschlüsse, Mit Dichtung Hebelverschlüsse, Zylinderschloß, Mit Schloß und staubdichter Blende, 1-11mm Platte, 14-29mm Haltebereich, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Zylinderschloß
Kopfausführung
Mit Schloß und staubdichter Blende
OP Stärke / Dicke
1.00
Max. Stärke der äußeren Platte
11.00
Grip - Minimum (mm)
14.00
Grip - Maximum (mm)
29.00
Größe
Standard
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class
C5 Hebelverschluß mit Dichtung
Das patentierte, mit Preisen ausgezeichnete Design dieser abgedichteten Hebelverschlüsse bietet dem Konstrukteur elegantere Alternativen für den Einsatz komprimierbarer Dichtungen und einfache Einstellung des Haltebereichs. Die Kombination von Verschluß und Türgriff, mit oder ohne Schlüssel- oder Werkzeugbetätigung, sorgt für erhöhte Sicherheit.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
506
2026-08-06
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
280
2026-08-14
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
110
2026-08-19
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
100
2026-08-19
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
99
2026-08-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
80
2026-08-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
66
2026-08-19
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
32
2026-08-10
info@marek.eu
+420 541 420 811
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
21
2026-07-24
sales@steeves.ca
204.474.1239
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
2
2026-08-14
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696