Funktionen und Vorteile
Integrierte Verschluß-/Griffeinheit mit Kniehebelfunktion schließ sicher und verhindert ungewolltes Öffnen infolge Stoß oder Vibration.
- Erzeugt eine beständige Kompression der Dichtung zur Dämpfung von Vibrationen und der Lärmreduzierung.
- Die Montage auf der Außenseite erfordert nur geringen Platz für Befestigungsteile auf der Innenseite
- Alle Montageschrauben werden von der Innenseite eingesetzt und bleiben von außen unsichtbar
- Industriekonstruktionen besitzen lange, ergonomische Griffe für einen sicheren Griff in robusten Anwendungen
- Mit jedem Verschluß wird eine Ausgleichscheibe für den Niveauausgleich des Schließwinkels (falls erforderlich) geliefert