A7-10-301-75
Kompressionsverschlüsse, Over-Center Hebelverschlüsse, Frei, Ohne Schloss, 10-32 Befestigungsbohrungen, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Silber
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Silber |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Gewindegröße | 10-32 |
| Griff Ausführung | Griff, Standardausführung |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | A2/A7 Kniehebelverschlüsse |
Durch die Kombination von Festigkeit, leichter Installation und einfacher Bedienung bieten diese Hochleistungs-Hebelveschlüsse eine Hebelwirkung zum Schließen von Türen, die auch ausreicht zum Verriegeln schwerer Türen mit Abdichtung. Die Öffnungsfunktion des Verschlußes in einer einzelnen Bewegung läßt die eingebaute Hebelkraft auf den Schließwinkel einwirken, um so mit dem Vorteil der Hebelwirkung festsitzende Türen aufzudrücken.